??
Выбор CAD модели
K0986.1602
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0986 - Shaft collar with thread
Bill of material
K0986.1602
BESTKIPP
Order No.
K0986.1602 mm
MATERIAL
Main
Stainless steel
B
width
13
C
C (DIN 912)
M5x16
D1
thread
M16 mm
D2
diameter
34 mm
R
Störbereich
39.4 mm
GEW
Approx. weight
0.0696 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156535
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions